FVF, PN 16, Със сферичен дренажен вентил, Фланец

065B7730

FVF DN40 PN16 с монтиран сферичен вентил

Информация за продукта

Бруто тегло 7.338 Kilogram
Нето тегло 7.167 Kilogram
Volume 9.163 Liter
EAN 5702421555156

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN40 PN16 с монтиран сферичен вентил
EU RoHS compliance Out of scope
Kvs стойности [m³/h] 33 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Група продукти Auxiliary Products
Диаметър [mm] 40 mm
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Клас на налягане PN 16
Материал Сив чугун EN-GJL-250 (GG25)
Номинално налягане [bar] 16 bar
Плътност на отворите [n/cm²] 64
Размер DN 40
Размер за присъединяване 40
Размер на отворите [mm] 0.87 mm
Стандарт за одобрение DIN EN 1092-2
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] -10 °C
Тип FVF
Тип на мрежест филтър Със сферичен дренажен вентил
Типове връзки Фланец

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality