Информация за продукта

Бруто тегло 44 Kilogram
Нето тегло 31.6 Kilogram
Volume 220.8 Liter
EAN 5710104063140

 

China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 402 PN16 DN150
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 890 m³/h
Label product Yes
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
SCIP dossier no. e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIP dossier product name 065B7476
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативен работен флуид 2 Битова вода
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 50%
Брой вход/изход-и 2
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Butterfly valves
Диаметър [mm] 150 mm
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Клас на налягане PN 16
Материал на тялото на вентила Сив чугун EN-GJL- 250 (GG-25)
Номинално налягане [bar] 16 bar
Положение за монтаж свободно
Приложение Топлофикация
Принцип на действие Автономна
Размер на вентила DN 150
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 100 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] -10 °C
Тип NVD 402
Тип вентил Възвратен клапан
Типове връзки Фланец
Функция Възвратен

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality