Превключвател на дебита, FQS

061H4005

Тип връзка по налягане: R, Размер на връзка по налягане: 1 in, Флуид: Гликол; Прясна вода; Неутрален солен разтвор, Тип присъединяване: Резба, Функция на контакт: SPDT

Информация за продукта

Бруто тегло 0.688 Kilogram
Нето тегло 0.672 Kilogram
Volume 2.444 Liter
EAN 5702428275378

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP42
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 80 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -25 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 176 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -13 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 80 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] 5 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 176 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] 41 °F
Диапазон на тръбен диаметър Ø [mm] [макс] 150 mm
Диапазон на тръбен диаметър Ø [mm] [мин] 25 mm
Диапазон на тръбен диаметър Ø [инч] [макс] 6 in
Диапазон на тръбен диаметър Ø [инч] [мин] 1 in
Количество в опаковка от определен вид 8 pc
Корпус ВОДОУСТОЙЧИВ
Макс. Скорост на потока [м/с] 2 m/s
Макс. работно налягане [bar] 10 bar
Макс. работно налягане [psig] 145 psig
Наименование на продукта Превключвател на дебита
Налягане при пръсване [bar] 48 bar
Налягане при пръсване [psig] 696 psig
Обслужваем Но.
Одобрение CE
UKCA
Пониж. рег.DN100/4 в [l/min] [макс] 940 l/min
Пониж. рег.DN100/4 в [l/min] [мин] 200 l/min
Пониж. рег.DN125/5 в [l/min] [макс] 1120 l/min
Пониж. рег.DN125/5 в [l/min] [мин] 350 l/min
Пониж. рег.DN150/6 в [l/min] [макс] 1700 l/min
Пониж. рег.DN150/6 в [l/min] [мин] 530 l/min
Пониж. рег.DN25/1 в [l/min] [макс] 45 l/min
Пониж. рег.DN25/1 в [l/min] [мин] 18 l/min
Пониж. рег.DN32/1-1/4 в [l/min] [макс] 100 l/min
Пониж. рег.DN32/1-1/4 в [l/min] [мин] 43 l/min
Пониж. рег.DN40/1-1/2 в [l/min] [макс] 140 l/min
Пониж. рег.DN40/1-1/2 в [l/min] [мин] 63 l/min
Пониж. рег.DN50/2 в [l/min] [макс] 250 l/min
Пониж. рег.DN50/2 в [l/min] [мин] 50 l/min
Пониж. рег.DN65/2-1/2 в [l/min] [макс] 565 l/min
Пониж. рег.DN65/2-1/2 в [l/min] [мин] 105 l/min
Пониж. рег.DN80/3 в [l/min] [макс] 850 l/min
Пониж. рег.DN80/3 в [l/min] [мин] 100 l/min
Продуктови аксесоари Но.
Размер на връзка по налягане 1 in
Тип FQS
Тип връзка по налягане R
Тип присъединяване Резба
Типово обозначение FQS-W30G
Ув. рег.DN100/4 в [l/min] [макс] 950 l/min
Ув. рег.DN100/4 в [l/min] [мин] 210 l/min
Ув. рег.DN125/5 в [l/min] [макс] 1140 l/min
Ув. рег.DN125/5 в [l/min] [мин] 380 l/min
Ув. рег.DN150/6 в [l/min] [макс] 1800 l/min
Ув. рег.DN150/6 в [l/min] [мин] 570 l/min
Ув. рег.DN25/1 в [l/min] [макс] 50 l/min
Ув. рег.DN25/1 в [l/min] [мин] 21 l/min
Ув. рег.DN32/1-1/4 в [l/min] [макс] 102 l/min
Ув. рег.DN32/1-1/4 в [l/min] [мин] 46 l/min
Ув. рег.DN40/1-1/2 в [l/min] [макс] 145 l/min
Ув. рег.DN40/1-1/2 в [l/min] [мин] 68 l/min
Ув. рег.DN50/2 в [l/min] [макс] 255 l/min
Ув. рег.DN50/2 в [l/min] [мин] 58 l/min
Ув. рег.DN65/2-1/2 в [l/min] [макс] 570 l/min
Ув. рег.DN65/2-1/2 в [l/min] [мин] 120 l/min
Ув. рег.DN80/3 в [l/min] [макс] 880 l/min
Ув. рег.DN80/3 в [l/min] [мин] 115 l/min
Флуид Прясна вода
Гликол
Неутрален солен разтвор
Функция на контакт SPDT

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality