Прекъсвач за налягане, MBC 5100

061B000066

null: -0.2 - 10, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 15

Информация за продукта

Бруто тегло 0.289 Kilogram
Нето тегло 0.242 Kilogram
Volume 0.647 Liter
EAN 5702423244447

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
SCIP dossier no. 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product name MBC 5100 5000 Pressure Switch
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
връзка налягане мъжко/женско Женско
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 85 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 185 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] 10 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] -0.2 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] 1 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] -0.02 MPa
Диф. при макс. диапазон на настройка [bar] 0.6 bar
Диф. при мин. диапазон на настройка [bar] 0.4 bar
Електрическа връз. мъжка/женска Женско
Електрическа връзка DIN-щепсел
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803-A
Електрически спец. стандарт EN 60947-5
Елементи, чувствителни към налягане Мях
Ключ за спецификация 1411-1CB04
Количество в опаковка от определен вид 32 pc
Макс. работно налягане [bar] 15 bar
Макс. работно налягане [psig] 220 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 15 bar
Макс. тестово налягане [psig] 218 psig
Наименование на продукта Прекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar] 30 bar
Обслужваем Но.
Одобрение ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Китай
TYSK
Описание на продукта Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане 1/4
Размер на електрическа връзка Pg 11
Стандарт за връзка по налягане ISO 228-1
степен на контакт AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Тип MBC 5100
Тип връзка по налягане G
функция Reset Авто
Функция на контакт SPDT

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality