Прекъсвач за налягане, KPS35

060-310566

null: 0.00 - 8.00, Диференциал [bar]: 0.40 - 1.50, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 12.0

Информация за продукта

Бруто тегло 1.018 Kilogram
Нето тегло 0.92 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423146826

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EN 60947 електрически свойства Изолация: 400V
Степен на замърсяване: 3
Номинално импулсно напрежение: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойства Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2
Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2
Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
IP степен на защита от бн. Влияния IP67
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL одобрение за файлови имена E73170
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
връзка налягане мъжко/женско Женско
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] 8 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] 0 bar
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Макс] 0.8 MPa
Диапазон на регулация [MPa] Pe [Мин] 0 MPa
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] 116 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] 0 psig
Диференциал [bar] [макс] 1.5 bar
Диференциал [bar] [мин] 0.4 bar
Диференциал [psi] [макс] 22 psi
Диференциал [psi] [мин] 6 psi
Електрическа връз. коментари Уплътнение на метален кабел
Електрическа връз. мъжка/женска Женско
Електрическа връзка Вход за винтов кабел
Електрическа връзка стандарт DIN 40430
Елементи, чувствителни към налягане Мях
Идентичен продукт 060-411166
Количество в опаковка от определен вид 8 pc
Макс. работно налягане [bar] 12 bar
Макс. работно налягане [psig] 174 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 12 bar
Макс. тестово налягане [psig] 174 psig
Наименование на продукта Прекъсвач за налягане
Обслужваем Но.
Одобрение ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Китай
TYSK
UL
Окол. Темп. Бележка 80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продукта Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане 1/4
Размер на електрическа връзка Pg 13.5
Стандарт за връзка по налягане ISO 228-1
степен на контакт AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR макс. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Тип KPS35
Тип връзка по налягане G
функция Reset Авто
Функция на контакт SPDT злато

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality