Прекъсвач за налягане, KPI35

060-121766

null: -0.20 - 8.00, Диференциал [bar]: 0.40 - 1.50, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Макс. работно налягане [bar]: 18.0

Информация за продукта

Бруто тегло 0.346 Kilogram
Нето тегло 0.313 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702423146727

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EN 60947 електрически свойства Изолация: 400V
Степен на замърсяване: 3
Номинално импулсно напрежение: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойства Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2
Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2
Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
IP степен на защита от бн. Влияния IP30
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL одобрение за файлови имена E31024
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] 8 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] -0.2 bar
Диапазон на регулиране 6 inHg - 116 psig
Диференциал [bar] [макс] 1.5 bar
Диференциал [bar] [мин] 0.4 bar
Диференциал [psi] [макс] 22 psi
Диференциал [psi] [мин] 6 psi
Електрическа връзка Уплътнение за гумен кабел
Елементи, чувствителни към налягане Мях
Идентичен продукт 060-113066
Количество в опаковка от определен вид 36 pc
Макс. работно налягане [bar] 18 bar
Макс. работно налягане [psig] 261 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 18 bar
Макс. тестово налягане [psig] 261 psig
Наименование на продукта Прекъсвач за налягане
Обслужваем Но.
Одобрение CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS Китай
c UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка 80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продукта Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане 1/4
Размер на електрическа връзка 6-14 mm
Стандарт за връзка по налягане ISO 228-1
Степен на защита Nema (~) 1
степен на контакт AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Тип KPI35
Тип връзка по налягане G
функция Reset Авто
Функция на контакт SPDT

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality