Прекъсвач за налягане, KP15

060-000766

null: -0.20 - 7.50, Регулация, дясна страна [bar]Pe: 8.0 - 32.0, Диференциална лява страна [bar]: 0.70 - 4.00, Диференциална дясна страна [bar]: 4.0, Функция на контакт: SPDT, функция Reset лява страна: Авто

Информация за продукта

Бруто тегло 0.816 Kilogram
Нето тегло 0.754 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428015646

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EN 60947 електрически свойства Изолация: 400V
Степен на замърсяване: 3
Номинално импулсно напрежение: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойства Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2
Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2
Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP степен на защита от бн. Влияния IP30
MWP дясна страна [bar] Pe 35 bar
MWP дясна страна [psig] Pe 510 psig
MWP лява страна [bar] Pe 17 bar
MWP лява страна [psig] Pe 245 psig
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
UK RoHS compliance Yes
UL approved refrigerants R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
UL evaluated Yes
UL одобрение за файлови имена E31024
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Включени части Ъглова скоба
връзка налягане мъжко/женско Женско
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Диапазон на регулация, лява страна Pe 6 inHg - 108 psig
Диференциална дясна страна [bar] 4 bar
Диференциална дясна страна [psi] 58 psi
Диференциална лява страна [bar] [макс] 4 bar
Диференциална лява страна [bar] [мин] 0.7 bar
Диференциална лява страна [psi] [макс] 58 psi
Диференциална лява страна [psi] [мин] 10 psi
Дължина на капилярна тръба [mm] 900 mm
дължина на капилярната тръба 36 in
Електрическа връзка Уплътнение за гумен кабел
Елементи, чувствителни към налягане Мях
Количество в опаковка от определен вид 16 pc
Макс. тестово напрежение дясна страна [bar] 35 bar
Макс. тестово напрежение лява страна [bar] 20 bar
Наименование на продукта Прекъсвач за налягане
Обезмаслени хладилни агенти R134a
R513A
R515B
Обслужваем Но.
Одобрение BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Китай
c UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка 80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продукта Двоен контрол на налягане
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане 1/4
Размер на електрическа връзка 6-14 mm
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Макс] 32 bar
Регулация, дясна страна [bar]Pe [Мин] 8 bar
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Макс] 464 psig
Регулация, дясна страна [psig]Pe [Мин] 116 psig
Регулация, лява страна [bar] Pe [Макс.] 7.5 bar
Регулация, лява страна [bar] Pe [Мин.] -0.2 bar
Стандарт за връзка по налягане DIN 8912
Степен на защита Nema (~) 1
степен на контакт AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Съвместимост с лубриканти Oilfree applications
Тип KP15
Тип връзка по налягане Гайка на разширение
функция Reset дясна страна Ръчен макс.
функция Reset лява страна Авто
Функция на контакт SPDT
Хладилни агенти R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality