Прекъсвач за налягане, CS

031E024066

null: 7 - 20, Функция на контакт: TPST, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/4, връзка налягане мъжко/женско: Женско, IP степен на защита от бн. Влияния: IP43, Макс. работно налягане [bar]: 20

Информация за продукта

Бруто тегло 0.498 Kilogram
Нето тегло 0.448 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423208883

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP степен на защита от бн. Влияния IP43
SCIP dossier no. e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dossier product name CS Pressure Switch
UK RoHS compliance Yes
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
връзка налягане мъжко/женско Женско
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] 20 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] 7 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] 290.1 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] 101.5 psig
Диф. при макс. диапазон на настройка [bar] [макс] 7 bar
Диф. при макс. диапазон на настройка [bar] [мин] 3.5 bar
Диф. при мин. диапазон на настройка [bar] [макс] 3.5 bar
Диф. при мин. диапазон на настройка [bar] [мин] 2 bar
Електрическа връз. мъжка/женска Женско
Електрическа връзка Вход за винтов кабел
Електрическа връзка стандарт DIN 40430
Електрически спец. стандарт EN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към налягане Мембрана
Количество в опаковка от определен вид 30 pc
Макс. работно налягане [bar] 20 bar
Макс. работно налягане [psig] 290 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 32 bar
Макс. тестово налягане [psig] 464 psig
Наименование на продукта Прекъсвач за налягане
Обслужваем Но.
Одобрение CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
Описание на продукта Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане 1/4
Размер на електрическа връзка Pg 16
Стандарт за връзка по налягане ISO 228-1
степен на контакт AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Тип CS
Тип връзка по налягане G
функция Reset Авто
Функция на контакт TPST

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality