Маслени дюзи, OD B, 6.50 gal/h, 26.05 kg/h, 45 °, Полутвърд

030B0079

6.50GAL 45B OD

Информация за продукта

Бруто тегло 0.035 Kilogram
Нето тегло 0.034 Kilogram
Volume 0.02 Liter
EAN 5702425002489

 

CE evaluated Yes
CEN Не
China RoHS compliance Out of scope
Description 6.50GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
LE anti-drip valve Не
SCIP dossier no. 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dossier product name OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Индустриален пакет
Група продукти Oil Nozzles
Капацитет [kg/h] 26.05 kg/h
Капацитет [l/h] 0 L/h
Капацитет [USgal/h] 6.5 gal/h
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
маркировка на шаблон на впръскване B
Одобрение CE
Определителна точка [Kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Определителна точка [USgal/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Тип OD B
Тип на материала Месинг
Тип филтър Монелова цедка
Филтър клас [µm] 140
Форма Коничен
Шаблон на впръскване Полутвърд
Ъгъл на впръскване [°] 45 °

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality