Корпус на мултифункционален вентил, ICV 20, Запояване, 22 mm

027H1160

Тип присъединяване: Запояване, Присъединителен размер [mm]: 22, Употребено за продукт: ICM 20

Информация за продукта

Бруто тегло 0.782 Kilogram
Нето тегло 0.65 Kilogram
Volume 1.197 Liter
EAN 5702428243063

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Multifunction valves
Име на програма за части ICLX
ICM
ICS
Индикатор на посока на потока Релефна 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 52 bar
Макс. работно налягане [psig] 754 psig
Марка ICV Flexline
Материал на присъединителния елемент Стомана
Материал на тялото Стомана
Наименование на продукта Корпус на мултифункционален вентил
Обслужваем ICM / ICS / ICLX резервни части
Присъединителен размер [mm] 22 mm
Присъединителен размер [инч] 7/8 in
Продуктови аксесоари ICM / ICS / ICLX аксесоари
работа на вентила Функционален модул
Стандарт за присъединяване ASME B 16.22
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -76 °F
Тип ICV 20
Тип присъединяване Запояване
Употребено за продукт ICM 20
Хладилни агенти R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality