Прекъсвач за налягане, BCP5L

017B0070

null: 2 - 16, Диференциал [bar]: 1.2, функция Reset: Ръчен мин., Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, IP степен на защита от бн. Влияния: IP65, Макс. работно налягане [bar]: 32

Информация за продукта

Бруто тегло 0.612 Kilogram
Нето тегло 0.542 Kilogram
Volume 1.736 Liter
EAN 5702423248209

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
SCIP dossier no. d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dossier product name BCP
UK RoHS compliance Yes
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] 16 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] 2 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] 231.06 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] 29 psig
Диференциал [bar] 1.2 bar
Диференциал [psi] 17.4 psi
Електрическа връз. мъжка/женска Женско
Електрическа връзка DIN-щепсел
Електрическа връзка стандарт EN 175301-803
Електрически спец. стандарт EN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към налягане Мях
Категория IV
Количество в опаковка от определен вид 9 pc
Макс. работно налягане [bar] 32 bar
Макс. работно налягане [psig] 465 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 35.2 bar
Макс. тестово налягане [psig] 511 psig
Наименование на продукта Прекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar] 48 bar
Обслужваем Но.
Одобрение CE
EAC
EMCD
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
Описание на продукта Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане 1/2
Размер на електрическа връзка Pg 11
Стандарт за връзка по налягане ISO 228-1
степен на контакт AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Тип BCP5L
Тип връзка по налягане G
Тип контактно натоварване A
Файлови имена за одобрение TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
Флуидна група 1
функция Reset Ръчен мин.
Функция на контакт SPDT злато

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality