Прекъсвач за налягане, RT110

017-529166

null: 0.2 - 3, Диференциал [bar]: 0.08 - 0.25, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 7

Информация за продукта

Бруто тегло 0.982 Kilogram
Нето тегло 0.896 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702423121328

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 електрически свойства Изолация: 400V
Степен на замърсяване: 3
Номинално импулсно напрежение: 4 kV
Защита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойства Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2
Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2
Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP степен на защита от бн. Влияния IP66
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
UK RoHS compliance Yes
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -50 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -58 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] 3 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] 0.2 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] 43.5 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] 2.9 psig
Диференциал [bar] [макс] 0.25 bar
Диференциал [bar] [мин] 0.08 bar
Диференциал [psi] [макс] 3.6 psi
Диференциал [psi] [мин] 1.2 psi
Електрическа връз. мъжка/женска Женско
Електрическа връзка Вход за винтов кабел
Електрическа връзка стандарт DIN 40430
Електрически спец. стандарт EN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към налягане Мях
Категория IV
Количество в опаковка от определен вид 15 pc
Макс. работно налягане [bar] 7 bar
Макс. работно налягане [psig] 100 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 8 bar
Макс. тестово налягане [psig] 116 psig
Наименование на продукта Прекъсвач за налягане
Обслужваем Контактни системи
Одобрение BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Китай
TYSK
Описание на продукта Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане 3/8
Размер на електрическа връзка 2xPg 13.5
Стандарт за връзка по налягане ISO 228-1
степен на контакт AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Тип RT110
Тип връзка по налягане G
Флуидна група 1
функция Reset Авто
Функция на контакт SPDT

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality