Прекъсвач за налягане, RT200

017-524066

null: 0.2 - 6, Диференциал [bar]: 0.25 - 1.2, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22

Информация за продукта

Бруто тегло 0.974 Kilogram
Нето тегло 0.85 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702423120949

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 електрически свойства Изолация: 400V
Степен на замърсяване: 3
Номинално импулсно напрежение: 4 kV
Защита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойства Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2
Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2
Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP степен на защита от бн. Влияния IP66
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
UK RoHS compliance Yes
UL approved refrigerants R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
връзка налягане мъжко/женско Мъжко
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -50 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -58 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] 6 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] 0.2 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] 87 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] 2.9 psig
Диференциал [bar] [макс] 1.2 bar
Диференциал [bar] [мин] 0.25 bar
Диференциал [psi] [макс] 17.4 psi
Диференциал [psi] [мин] 3.6 psi
Електрическа връз. мъжка/женска Женско
Електрическа връзка Вход за винтов кабел
Електрическа връзка стандарт DIN 40430
Електрически спец. стандарт EN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към налягане Мях
Количество в опаковка от определен вид 15 pc
Макс. работно налягане [bar] 22 bar
Макс. работно налягане [psig] 320 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe 25 bar
Макс. тестово налягане [psig] 363 psig
Наименование на продукта Прекъсвач за налягане
Обслужваем Контактни системи
Одобрение BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Китай
TYSK
Описание на продукта Прекъсвач за налягане
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане 3/8
Размер на електрическа връзка 2xPg 13.5
Стандарт за връзка по налягане ISO 228-1
степен на контакт AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Тип RT200
Тип връзка по налягане G
функция Reset Авто
Функция на контакт SPDT
Хладилни агенти R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality