Термостат, RT101

017-502466

Температурен диапазон [°C]: 25 - 90, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 8000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Информация за продукта

Бруто тегло 1.354 Kilogram
Нето тегло 1.2 Kilogram
Volume 3.443 Liter
EAN 5702423119509

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EN 60947 електрически свойства Изолация: 400V
Степен на замърсяване: 3
Номинално импулсно напрежение: 4 kV
Защита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойства Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2
Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2
Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP степен на защита от бн. Влияния IP66
SCIP dossier no. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
UK RoHS compliance Yes
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Switches and thermostats
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -50 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -58 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.] 20 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин] 3.5 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс] 10 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин] 2.4 °C
Дължина на капилярна тръба [mm] 8000 mm
дължина на капилярната тръба 315 in
Електрическа връз. мъжка/женска Женско
Електрическа връзка Вход за винтов кабел
Електрическа връзка стандарт DIN 40430
Електрически спец. стандарт EN 60947-4/-5
Количество в опаковка от определен вид 12 pc
Макс. сензорна температура [°C] 300 °C
Макс. сензорна температура [°F] 572 °F
Минимална дължина на сензорния джоб [in] 4 13/32 in
Минимална дължина на сензорния джоб [mm] 112 mm
Наименование на продукта Термостат
Обслужваем Контактни системи
Одобрение BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Китай
TYSK
Описание на продукта Термостат
Продуктови аксесоари Аксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка 2xPg 13.5
Размер на сензора (Ø x L) [in] 3/8 x 4 1/4 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm] 9.5 x 110 mm
степен на контакт AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 90 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] 25 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 194 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] 77 °F
Тип RT101
Тип диференциал Регулируем
Тип заряд Адсорбция
Тип на сензора Дистанционна крушка
функция Reset Авто
Функция на контакт SPDT

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality