SGN 12, Визьор, Разширение, 12.00 mm, Разширение, 12.00 mm

014-0163

Тип на връзка вход: Разширение, Размер на вход [mm]: 12.00, Тип свързващ изход: Разширение, Размер на изход [mm]: 12.00

Информация за продукта

Бруто тегло 0.218 Kilogram
Нето тегло 0.205 Kilogram
Volume 0.138 Liter
EAN 5702422104001

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Вид на опаковката Мултипак
Вход вътрешен/външен Външен
Група продукти Sight glasses
Жълто: мин. със. на влага при 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Жълто: мин. със. на влага при 43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 25°C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 43°C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Изход вътрешен/външен Външен
Индикатор за влага N индикатор
Количество в опаковка от определен вид 25 pc
Макс. работно налягане [bar] 35 bar
Макс. работно налягане [psig] 500 psig
Материал на присъединителния елемент Месинг
Материал на тялото Месинг
Наименование на продукта Визьор
Обезмаслени хладилни агенти R134a
R513A
Обслужваем Но.
Продуктови аксесоари Генерични аксесоари
Размер на вход [mm] 12 mm
Размер на вход [инч] 1/2 in
Размер на изход [mm] 12 mm
Размер на изход [инч] 1/2 in
Съвместимост с лубриканти Oilfree applications
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 80 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
Тип SGN 12
Тип на връзка вход Разширение
Тип свързващ изход Разширение
Хладилни агенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality