SGI 16, Визьор, Разширение, 16.00 mm, Разширение, 16.00 mm

014-0026

Тип на връзка вход: Разширение, Размер на вход [mm]: 16.00, Тип свързващ изход: Разширение, Размер на изход [mm]: 16.00

Информация за продукта

Бруто тегло 0.326 Kilogram
Нето тегло 0.303 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702422043546

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Вход вътрешен/външен Вътрешен
Група продукти Sight glasses
Жълто: мин. със. на влага при 25 °C R22: 300 ppm
Жълто: мин. със. на влага при 43 °C R22: 500 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 25°C R22: 150 ppm
Зелено: макс. със. на влага при 43°C R22: 250 ppm
Изход вътрешен/външен Външен
Индикатор за влага I индикатор
Количество в опаковка от определен вид 36 pc
Макс. работно налягане [bar] 35 bar
Макс. работно налягане [psig] 500 psig
Материал на присъединителния елемент Месинг
Материал на тялото Месинг
Наименование на продукта Визьор
Обслужваем Но.
Продуктови аксесоари Генерични аксесоари
Размер на вход [mm] 16 mm
Размер на вход [инч] 5/8 in
Размер на изход [mm] 16 mm
Размер на изход [инч] 5/8 in
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 80 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 175 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
Тип SGI 16
Тип на връзка вход Разширение
Тип свързващ изход Разширение
Хладилни агенти R22

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality