RAV, PN 10, DN 20, 2.30 m³/h, 0.8 bar, Вътрешна резба

013U0022

RAV PN10 20/2,3 2-пътен/8 вътр.резб. прав

Информация за продукта

Бруто тегло 0.456 Kilogram
Нето тегло 0.456 Kilogram
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420010373

 

China RoHS compliance Out of scope
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Description RAV PN10 20/2,3 2-пътен/8 вътр.резб. прав
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 2.3 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 6
SCIP dossier no. fe849d25-ee8a-4ce9-948b-d1cdcaec392e
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Motorized control valves
Диаметър [mm] 20 mm
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.5
Клас на налягане PN 10
Материал на конуса на вентила NBR гума
Материал на тялото на вентила Месинг W. №2.0402
Номинално налягане [bar] 10 bar
Позиция на шпиндела Нормално отворено
Приложение Отопление и охлаждане
Размер за присъединяване Вход Rp 3/4 Изход R 3/4 Вход Rp 3/4, изход R 3/4
Размер на вентила DN 20
Стандарт за присъединяване ISO 7/1
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип RAV
Типове връзки Вътрешна резба
Функция Управляващ вентил
Характеристика на потока Линейна
Ход [mm] 1.1 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality