Автоматичен байпасен контрол, AVDO, DN 15, Ъглов, Вътрешна резба, Вътрешна резба

003L6002

Вентил с пряко действие на постоянен поток

Информация за продукта

Бруто тегло 0.632 Kilogram
Нето тегло 0.632 Kilogram
Volume 1.112 Liter
EAN 5702420017136

 

Description Вентил с пряко действие на постоянен поток
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
SCIP dossier product name AVDO COMMERCIAL 15
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Automatic Bypass Control
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 0.5 bar
Конструкция Ъглов
Настройка [bar] [Макс.] 0.5 bar
Настройка [bar] [Мин.] 0.05 bar
Присъединяване 1/2"
Работно налягане [bar] [Макс.] 10 bar
Размер на вентила DN 15
Размер на входно съединение Rp 1/2
Размер на изходно съединение Rp 1/2
Температура на потока [°C] [Макс.] 120 °C
Тип AVDO
Тип на връзка вход Вътрешна резба
Тип свързващ изход Вътрешна резба
Типове връзки Threaded

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality