Shows 25 product(s)
MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16
Сензор за температура, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16
Сензор за температура, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16
Сензор за температура, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16
MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16
Сензор за температура, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16
MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16
MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16
MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16
Сензор за температура, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
Температурен диапазон [°C]: -50 - 800, Термодвойка: 1 x NiCr-Ni, тип K, Изход сигнал: mV, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Тип B, Размер на електрическа връзка: Pg 16