Сензор за температура, MBT 5116, 150 mm, G,1/2, ISO 228-1-A

084Z8186

Температурен диапазон [°C]: -50 - 600, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 Ti, Електрическа връзка: Slim-линия, Размер на електрическа връзка: Pg 13.5

Информация за продукта

Бруто тегло 0.564 Kilogram
Нето тегло 0.558 Kilogram
Volume 0.508 Liter
EAN 5702423103089

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
IP степен на защита от бн. Влияния IP65
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
Брой клеми [бр.] 3 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Втулка за сензора Заменяем
Група продукти Sensors
Диаметър на защитна тръба [mm] [Макс] 18 mm
Диаметър на защитна тръба [mm] [Мин] 14 mm
Диаметър на защитна тръба [инч] [Макс] 0.709 in
Диаметър на защитна тръба [инч] [Мин] 0.551 in
Дължина на втулка [mm] 150 mm
Дължина на втулка [инч] 5.9 in
Дължина на удължението [mm] 50 mm
Дължина на удължението [инч] 1.97 in
Електрическа връзка Slim-линия
Изход сигнал Ohm
Количество в опаковка от определен вид 8 pc
Материал на защитна тръба AISI 316 Ti
Материал на присъединителния елемент AISI 316 Ti
Материал на технологична връзка Неръждаема стомана
Наименование на продукта Сензор за температура
Околна температура макс. [°C] 75 °C
Околна температура макс. [°F] 167 °F
Проводници [бр.] 2 pc
Размер на електрическа връзка Pg 13.5
Размер на технологична връзка 1/2
Сензорен елемент [бр.] 1 pc
Сензорен елемент стандартен EN 60751
Стандарт за присъединяване ISO 228
Стандарт за технологична връзка ISO 228-1-A
Съпротивление на сензорния елемент [Ω] 100
Температурен диапазон [°C] [Макс.] 600 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.] -50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс] 1112 °F
Температурен диапазон [°F] [мин] -58 °F
технологична връзка мъжка/женска Мъжко
Тип MBT 5116
Тип втулка Фиксиран
Тип на сензорния елемент Pt
Тип на технологична връзка G
Тип присъединяване G
Типово обозначение MBT 5116-S001-150-00-0000
Толеранс на сензорния елемент [бр.] Клас B

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality