Решения за еднотръбни системи

Shows 4 product(s)

003Z0384

Еднотръбни решения, QT, 35 °C - 50 °C, DN 10-20

QT 35-50 °C, DN 10-20, термостатна задвижка за регулиране на температурата на връщащата тръба

003Z0385

Еднотръбни решения, QT, 35 °C - 50 °C, DN 25-32

QT 35-50 °C, DN 25-32, термостатна задвижка за регулиране на температурата на връщащата тръба

003Z0398

Еднотръбни решения, QT, 45 °C - 60 °C, DN 15-32

QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), термостатна задвижка за регулиране на температурата на връщащата тръба

003Z3852

CCR+

Подчинено устройство CCR+, за разширение на системата CCR2+/CCR3+, + 16 входа/изхода