От съображения за сигурност на вашия акаунт е инициирана процедура по излизане.Сесията ще изтече след
Излезли сте от системата поради неактивност в последните 120 минути.
Ако изберете да продължите, ще влезете в акаунта си и ще бъдете пренасочени към вашия магазин на Danfoss по подразбиране.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 1 product(s)
Termix Novi, Тип 1, 16 bar, 120 °C, Име регулатор за БГВ: IHPT
Termix Novi Тип 1 IHPT/предпазен вентил/изол.