Помпи, RSA, 82.00 L/h, Дюза/Изход на налягане: L

070-3249

Този продукт вече не се поддържа.

RSA 40

Информация за продукта

Бруто тегло 2.131 Kilogram
Нето тегло 2.13 Kilogram
Volume 2.26 Liter
EAN 5702425001284

 

Въртене R
1 или 2 етапа 1
Biofuel blend 100
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description RSA 40
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Oil type Керосин/Леко гориво
Pipe connection 2 тръби
SCIP dossier no. 9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a
SCIP dossier product name Oil pumps - RSA 40
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Брой етапи 1
Вакуум на всмукателна линия [bar] [Макс.] 0.4 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Вискозитет [cSt] [Макс.] 18 cSt
Вискозитет [cSt] [Мин.] 1.3 cSt
Група продукти Pumps
Диаметър на вал [mm] 8 mm
Дюза/Изход на налягане L
Затваряща функция Спиране
Захранваща линия на налягането [bar] [Макс.] 4 bar
Капацитет [l/h] 82 L/h
Капацитетна група 50-99
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Коментари Въртенето и изходът за дюза/налягане са винаги установени за наблюдение от валовия край на помпата.
Лимит на капацитета [l/h] [Макс.] 99 L/h
Лимит на капацитета [l/h] [Мин.] 50 L/h
Лимит на налягането за специална пружина Bar [Макс.] 5 bar
Лимит на налягането за специална пружина Bar [Мин.] 1 bar
Налягане [bar] [макс.] 21 bar
Налягане [bar] [Мин.] 5.5 bar
Налягане на керосин [Bar] [Макс.] 12 bar
Одобрение CE
Околна температура [°C] [Макс.] 120 °C
Околна температура [°C] [Мин.] -20 °C
Определителна точка [l/h] 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Плоскости/Ключ на вал 1 плоскост
Разход на енергия [W] 70 W
Серия RS
Скорост [rpm] [Макс.] 3600 rpm
Скорост [rpm] [Мин.] 1400 rpm
Скорост на маслена помпа [op/min] 3600 op/min
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.] 0.22 N-m
Температура на съхранение [°C] [Макс.] 120 °C
Температура на съхранение [°C] [Мин.] -25 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] -10 °C
Тип RSA
Тип филтър Пръстен
Фабрична настройка на налягане [Bar] 7 bar
Филтър клас [µm] 150
Филтърна зона [cm²] 75 cm²

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality