Shows 129 product(s)
0.20 - 6.00, Диференциал [bar]: 0.25 - 1.20, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22.0
1.00 - 10.00, Диференциал [bar]: 0.33 - 1.30, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22.0
0.10 - 1.10, Диференциал [bar]: 0.07 - 0.16, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 7.0
-1.00 - 0.00, Диференциал [bar]: 0.09 - 0.40, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 7.0
4.00 - 17.00, Диференциал [bar]: 1.20 - 4.00, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22.0