Регулатор за кондензаторно налягане, KVR 22

034L0094

Тип на връзка вход: СПОЙКА, ODF, Тип свързващ изход: СПОЙКА, ODF, Макс. работно налягане [bar]: 28

Информация за продукта

Бруто тегло 0.414 Kilogram
Нето тегло 0.33 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411615

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A391
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P диапазон макс. [bar] 6.2 bar
P диапазон макс. [psi] 90 psi
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL evaluated Yes
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Мултипак
Група продукти Press. and temp. regul. valves
Диапазон на регулация [bar] [Макс] 17.5 bar
Диапазон на регулация [bar] [Мин] 5 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] 254 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] 73 psig
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] 130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] -45 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс] 266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин] -49 °F
Индикатор на посока на потока Гравирана 1-посочна стрелка
Количество в опаковка от определен вид 12 pc
Макс. работно налягане [bar] 28 bar
Макс. работно налягане [psig] 406 psig
Макс. тестово налягане [bar] 31 bar
Макс. тестово налягане [psig] 450 psig
Наименование на продукта Регулатор за кондензаторно налягане
номинална мощност [IMP] делта p горещ газ=6 psi
делта p течност=3 psi
tcond=110 °F
tevap=40 °F
номинална мощност [SI] делта p горещ газ=0,4 bar
Delta p liquid=0.2 bar
Offset=3 bar
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Номинална мощност R134a [kW] 47.3 kW
Номинална мощност R134a [TR] 11.8 TR
Номинална мощност R134a, Горещ газ [kW] 11.6 kW
Номинална мощност R134a, Горещ газ [TR] 3.03 TR
Номинална мощност R22 [TR] 12.7 TR
Номинална мощност R22, горещ газ [kW] 13.2 kW
Номинална мощност R22, горещ газ [TR] 4.13 TR
Номинална мощност R404A/R507 [TR] 8.2 TR
Номинална мощност R404A/R507,горещ газ[T 3.27 TR
Номинална мощност R407C [kW] 54.4 kW
Номинална мощност R407C [TR] 13.8 TR
Номинална мощност R407C, горещ газ [kW] 14.3 kW
Номинална мощност R407C, горещ газ [TR] 4.5 TR
Номинална мощност R22 [kW] 50.4 kW
Номинална мощност R404A/R507 [TR] 36.6 kW
Номинална мощност R404A/R507,горещ газ[T 12 kW
Обезмаслени хладилни агенти R1234ze(E)
R513A
Оборудване Порт за достъп на вентил Schrader
Обслужваем Резервни части за KV вентили
Одобрение ВКЛЮЧЕН В C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Китай
Продуктови аксесоари Но.
Размер на вход [mm] 22 mm
Размер на вход [инч] 7/8 in
Размер на изход [mm] 22 mm
Размер на изход [инч] 7/8 in
Съвместимост с лубриканти Oilfree applications
Тип KVR 22
Тип на връзка вход СПОЙКА, ODF
Тип свързващ изход СПОЙКА, ODF
Фабрична настройка [bar] 10 bar
Фабрична настройка [psig] 145 psig
Файлови имена за одобрение ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Хладилни агенти R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality