Конфигуриране на продукт

VLT® Midi Drive FC 280

Изберете базовите селекции за новия продукт

Общи
Задължително
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Три фазно 380-480 VAC
(E20) IP20 / Шаси
(H1) EMC Cat C1 (200V) / C2 (400V)
(B) Спирачен модул
(X) Без диспплей
(C) PCB с покритие
(X) Без основни опции
(X) Без адаптация
(X) Без адаптация
(X) Стандартен езиков пакет
(AL) Интегриран PROFINET
(K2) K2
(FC-280P4K0T4E20H1BXC) FC-280P4K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Глобален (Стандартен)
(3.900) 3,9
(3.600) 3,6
(14.4) 14.4
(14.4) 14.4
(9) 9
(8.2) 8.2
(115.5) 115.5
(6.2) 6.2
(4) 4
(272.5) 272.5
(90.0) 90.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Фабрика DK
(FC-280P4K0T4E20H1BXC) FC-280P4K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401