FC-103P75KT4E20H2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H7510

Честотни преобразуватели
FC-103P75KT4E20H2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 kW / 100 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P75KT4E20H2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 47.98 kg
Нето тегло 46.38 kg
Volume 228.095 l
EAN 5714853366590

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P75K 75 kW / 100 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката C4 C4
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P75KT4E20H2TGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 75
Височина [mm] 660,0
Ширина със/без опции C [mm] 370,0
Дълбочина [mm] 333,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 333,0
kVA 102
Загуби на мощност NO [W] 1384
Загуби на мощност NO [W] 1384
Продължителен ток (NO) [A] 147
Периодичен ток (NO) [A] 162
Продължителен ток (NO) [A] 130
Периодичен ток (NO) [A] 143
Калк. брутно тегло [кг.] 50.8
Калк. нетно тегло [кг.] 50.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Завод от линия за поръчка B901
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P75KT4E20H2TGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality