132H4944
Честотни преобразуватели
FC-103P55KT4E20H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 kW / 75 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A2
Няма спирачен модул
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
PROFINET MCA 120, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: C3
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код
Независимо дали искате да работите с компресори, помпи, или вентилатори, VLT® Refrigeration Drive FC 103 ви дава възможност да спестите енергия и да удължите живота на компонентите.