FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H3820

Честотни преобразуватели
FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 kW / 30 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър клас A2
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Без импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, 24V DC архив
Размер на рамката: B4
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Информация за продукта

Бруто тегло 23.8 kg
Нето тегло 23.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853328062

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност P22K 22 kW / 30 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E20 (E20) IP20 / Шаси
RFI филтър H2 RFI филтър клас A2
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB X Без импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D D0 24V DC архив
Размер на рамката B4 B4
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103P22KT4E20H2TGX
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Мощност 110% (NO) [kW] 22
Височина [mm] 520,0
Ширина със/без опции C [mm] 230,0
Дълбочина [mm] 242,0
Дълбочина с опция A/B [mm] 242,0
kVA 30.5
Загуби на мощност NO [W] 525
Загуби на мощност NO [W] 525
Продължителен ток (NO) [A] 44
Периодичен ток (NO) [A] 48.4
Продължителен ток (NO) [A] 40
Периодичен ток (NO) [A] 44
Калк. брутно тегло [кг.] 19.8
Калк. нетно тегло [кг.] 19.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103P22KT4E20H2TGX
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality