Valve Block, FOR 4 VDH 30 EC 2/2

180L0064

Cetop 3 Block for 4 VDH /VDHT 30 EC3

Productdata

Bruto gewicht 3.949 Kilogram
Netto gewicht 3.822 Kilogram
Volume 2.403 Liter
EAN 5715162675021

 

Aansluitstandaard BSP
Aansluittype Schroefdraad
Actuator grootte [mm] 13.5 mm
Bodymateriaal AISI 304
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 8 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 0 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 30 l/min
Debiet [l/min] [min.] 0 l/min
Description Cetop 3 Block for 4 VDH /VDHT 30 EC3
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product VDH 30 EC 2/2
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Materiaaltype Neutrale media
Mediatemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Naam onderdelenprogramma Block
Onderhoud geschikt Ja
Productbeschrijving Valve Block
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type Block for VDH/VDHT 2/2
Type aanduiding FOR 4 VDH 30 EC 2/2
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/8 in
UL evaluated Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 160 barg
Werkdruk [barg] [min.] 4 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2400 psig
Werkdruk [psig] [min.] 51 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality