Energy recovery devices

Toont 5 product (en)

180F7001

ISAVE 40

Montage-oriëntatie: Horizontaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 41, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 181, Nominaal vermogen [pk]: 15, Nominaal vermogen [kW]: 11

180F7003

ISAVE 40

Montage-oriëntatie: Verticaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 41, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 181, Nominaal vermogen [pk]: 15, Nominaal vermogen [kW]: 11

180F7004

ISAVE 40

Montage-oriëntatie: Horizontaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 41, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 181, Nominaal vermogen [pk]: 20, Nominaal vermogen [kW]: 15

180F7005

ISAVE 40

Montage-oriëntatie: Verticaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 41, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 181, Nominaal vermogen [pk]: 20, Nominaal vermogen [kW]: 15

180F7011

ISAVE 40

Montage-oriëntatie: Verticaal; Horizontaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 41, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 181, Nominaal vermogen [pk]: 20, Nominaal vermogen [kW]: 15

Weergeven: