PAHT C 6.3

180B1033

Debiet [gpm] [max.]: 4.7, Debiet [l/min] [max.]: 18.1, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 100, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1450, Toerental [tpm] [Max]: 3000, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000

Productdata

Bruto gewicht 5.088 Kilogram
Netto gewicht 4.725 Kilogram
Volume 6.053 Liter
EAN 5715162667767

 

aansluiting inlaat standaard BSPP
Afdichtings materiaal FFKM
Aftap aansluiting type Schroefdraad
ATEX conformiteit No
Bodymateriaal AISI 304
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 4.7 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 1.4 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 18.1 l/min
Debiet [l/min] [min.] 5.4 l/min
Description PAHT C 6.3
EU RoHS compliance Out of scope
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 76 dBA
Goedkeuring CE
Grootte afvoeraansluiting (metrisch) M6
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Ingangsdruk [barg] [max.] 4 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 58 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 0 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.] 4 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.] 58 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Productbeschrijving PAHT C pumps
Productgroep Pump
REACH kandidatenlijst stoffen No
Slagvolume [cm³/rev] 6.3 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 0.38 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting Metrisch
Standaard uitgang aansluiting BSPP
Toerental [tpm] [Max] 3000 rpm
Toerental [tpm] [Min] 1000 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 1000 rpm
Type PAHT C 2-6.3
Type aanduiding PAHT C 6.3
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/4 in
Uitgangsdruk [barg] [max.] 100 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 30 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 1450 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 435 psig
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality