Toon meer
PAHT C 2-6.3

Toont 5 product (en)

180B1030

PAHT C 2

Debiet [gpm] [max.]: 1, Debiet [l/min] [max.]: 4.1, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 100, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1450, Toerental [tpm] [Max]: 3000, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000

180B1031

PAHT C 3.2

Debiet [gpm] [max.]: 1.9, Debiet [l/min] [max.]: 7.6, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 100, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1450, Toerental [tpm] [Max]: 3000, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000

180B1032

PAHT C 4

Debiet [gpm] [max.]: 2.6, Debiet [l/min] [max.]: 10.1, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 100, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1450, Toerental [tpm] [Max]: 3000, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000

180B1033

PAHT C 6.3

Debiet [gpm] [max.]: 4.7, Debiet [l/min] [max.]: 18.1, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 100, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1450, Toerental [tpm] [Max]: 3000, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000

180B1132

PAHT C 4 Ex

Debiet [gpm] [max.]: 2.6, Debiet [l/min] [max.]: 10.1, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 100, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1450, Toerental [tpm] [Max]: 3000, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000, ATEX conformiteit: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Weergeven: