AAF-0073B04-330AE20

137G3628

AAF 007, 3~, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-330AE20
380-480 V AC, 330 A
IP 20/Open type
Netingangsapparaat: Geen
Bedieningspaneel: Geen
Deursignaallampen: Geen
Stroomtransductor: Geen
module/modulepakket
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: AAF-0073B04-330AE20

Productdata

Bruto gewicht 125.2 Kilogram
Netto gewicht 102.2 Kilogram
EAN 5715253296692

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep AAF-007 AAF 007
Producttype 3B 3~, Advanced Active Filter
Netspanning 04 380-480 V AC
Nominale stroom -330A 330 A
Beschermingsklasse E20 IP 20/Open type
Netingangsapparaat +AJXX Geen
Bedieningspaneel +BFXX Geen
Productsoftware-ID +ECXXX Nieuwste versie
Documentatietaal +EHXX Meertalig
Deursignaallampen +IIXX Geen
Stroomtransductor +VDXX Geen
Frameaanduiding AAF01 module/modulepakket
Modelcode 01 AAF-0073B04-330AE20
Typecode deel 1 AAF-0073B04-330AE20
Typecode deel 2 -000098285
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Calculated Gross Weight [kg] 125.2
Calculated Package Weight 23
Calculated Net Weight [kg] 102.2
Salescode part 1 AAF-0073B04-330AE20 AAF-0073B04-330AE20
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality