MCD60448CT5S2X00CV1

132H2236

MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
448 A (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2 (00) IP00
Control Voltage: 24 VAC/VDC
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60448CT5S2X00CV1

Productdata

Bruto gewicht 16 Kilogram
Netto gewicht 16 Kilogram
Volume 59.4 Liter
EAN 5714853310395

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Group MCD MCD softstarterserie
MCD Series 6 (6) 600-serie
Current Rating 0448 448 A
Bypass C Zonder interne bypasscontactor
Fase T Driefase
Mains Voltage 5 (5) Driefase 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Framegrootte 2
Performance X (X) Gereserveerd
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 24 VAC/VDC
Typecode deel 1 MCD60448CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 14330
Modelcode 01 MCD60448CT5S2X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Installatie van orderregel B901 B901
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality