Visar 128 produkt(er)
MCD60160CT5S2X00CV2
MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
160 A, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode
MCD60215CT5S2X00CV2
MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
215 A, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
275 A, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode
MCD60343CT5S2X00CV2
MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
343 A, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode
MCD60448CT5S2X00CV2
MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
448 A, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode
MCD60160CT5S2X00CV1
MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
160 A, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 24 VAC/VDC
Andere opties volgens modelcode
MCD60215CT5S2X00CV1
MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
215 A, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 24 VAC/VDC
Andere opties volgens modelcode
MCD60275CT5S2X00CV1
MCD60275CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
275 A, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 24 VAC/VDC
Andere opties volgens modelcode
MCD60343CT5S2X00CV1
MCD60343CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
343 A, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 24 VAC/VDC
Andere opties volgens modelcode
MCD60448CT5S2X00CV1
MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
448 A, (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2, (00) IP00
Control Voltage: 24 VAC/VDC
Andere opties volgens modelcode