MCD60275CT5S2X00CV2

132H2226

MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Zonder interne bypasscontactor
275 A (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2 (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60275CT5S2X00CV2

Productdata

Bruto gewicht 12.8 Kilogram
Netto gewicht 12.8 Kilogram
Volume 59.4 Liter
EAN 5714853310234

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Group MCD MCD softstarterserie
MCD Series 6 (6) 600-serie
Current Rating 0275 275 A
Bypass C Zonder interne bypasscontactor
Fase T Driefase
Mains Voltage 5 (5) Driefase 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Framegrootte 2
Performance X (X) Gereserveerd
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC of 220~240 VAC
Typecode deel 1 MCD60275CT5S2X00CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
HELP CHAR CV2
STAT NO 12119
Product Hierarchy 87D4814512119
Modelcode 01 MCD60275CT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Package Weight 0.8
Calculated Net Weight [kg] 15.5
Material Net Weight 12.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Installatie van orderregel B901 B901
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality