131U7282
FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW, 380-480VAC (3-fase),Std. zwart IP66/NEMA4X,
RFI Class A1/C2, Remchopper+Voed. Mech. rem, Compl. Prod., kleine beh. Los, Beugels 40 mm,
Metrische schroefdraad, Werkschakelaar motorzijde, Met display connector
De VLT Decentral Drive FCD 302 is een complete frequentieregelaar dieontworpen is voor decentrale montage. Hij kan worden gemonteerd op demachine/wand in de buurt van de motor, dan wel direct op de motor. Doorhet decentrale ontwerp zijn minder centrale bedieningspanelen vereist enzijn ruimtevergende motorbesturingskasten overbodig. Bovendien is eraanzienlijk minder bedrading met lange, afgeschermde motorkabels nodig.