配置产品

VLT® Decentral Drive FCD 302

为您的新产品选择基本选项

常规
必填
(FCD) FCD Decentralt Drev
(302) 302
(T4) Trefaset 380 - 480 VAC
(H1) EMC filter klasse C1
(1) Komplet lille vægmontage
(M) Metrisk gevind
(C) Med displaykonnektor
(X) Ingen motor stik
(X) Ingen forsyningsstik
(X) Reserveret
(MF1) (MF1) MF1
(FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXX) FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXX
(A0BXXXXXXD0) A0BXXXXXXD0
(GLBL) Global (Standard)
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(10.100) 10.1
(9.800) 9.8
(B901) (B901) Fabrik DK
(FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXX) FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCFXXXX
(A0BXXXXXXD0) A0BXXXXXXD0
(D902) D902