Hellingspositiesensor, DST X730, 85 °

098G3502

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Astype: Dubbel, Specificatie sleutel: MOS085000HC10 0033X00

Productdata

Bruto gewicht 0.307 Kilogram
Netto gewicht 0.2 Kilogram
Volume 0.945 Liter
EAN 5702428647120

 

Astype Dubbel
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
El. aansl. maat 5 pennen
Elektrische aansluiting M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
Meetbereik 1 [°] 85 °
Productgroep Sensors
Productnaam Hellingspositiesensor
Productnaam SCIP-dossier GIT
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
Specificatie sleutel MOS085000HC10 0033X00
Standaard elektrische aansluitingen IEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Toebehoren NEE
Type DST X730
Type circuit Single
Uitgangssignaal CAN-open
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality