Danfoss program of inclinometer sensors are developed to ensure a robust and high-performance solution for applications such as agricultural- and construction machines, as well as material handling equipments. These sensors are typically used in safety applications in order to keep the inclination of a machine, or just a part of it, a safety zone for working people, under control.
Toont 28 product (en)
Hellingspositiesensor, DST X710, 85 °
Elektrische aansluiting: AMP SuperSeal, Astype: Dubbel, Specificatie sleutel: AO085000HC10 0033X00
Hellingspositiesensor, DST X710, 85 °
Elektrische aansluiting: Kabel, Astype: Dubbel, Specificatie sleutel: FO085000LA10L033Y20
Hellingspositiesensor, DST X710, 30 °
Elektrische aansluiting: AMP SuperSeal, Astype: Dubbel, Specificatie sleutel: AO030000HC10 0033X00
Hellingspositiesensor, DST X710, 30 °, 0 - 10 V
Elektrische aansluiting: Kabel, Astype: Dubbel, Specificatie sleutel: FO030000HA20 0033X20
Hellingspositiesensor, DST X710, 15 °
Elektrische aansluiting: Kabel, Astype: Dubbel, Specificatie sleutel: X710-FO015000LA10 0033X02
Hellingspositiesensor, DST X710, 360 °
Elektrische aansluiting: Kabel, Astype: Enkel, Specificatie sleutel: FV360000LA10 0033X10
Hellingspositiesensor, DST X710, 45 °
Elektrische aansluiting: Kabel, Astype: Dubbel, Specificatie sleutel: X710-FO045000HC11 0033X01
Hellingspositiesensor, DST X710, 45 °
Elektrische aansluiting: AMP SuperSeal, Astype: Dubbel, Specificatie sleutel: AO045000LA10 0033X00
Hellingspositiesensor, DST X720, 180 °
Elektrische aansluiting: M12 x 1, Astype: Enkel, Specificatie sleutel: MVS360000HC10 0033X00
Hellingspositiesensor, DST X720, 180 °
Elektrische aansluiting: M12 x 1, Astype: Enkel, Specificatie sleutel: MVR360360HC10 0033X00