MBT 3560, 150 mm, G,1/4

084Z4032

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, El. aansl. maat: Pg 9, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti

Productdata

Bruto gewicht 0.182 Kilogram
Netto gewicht 0.131 Kilogram
EAN 5702423197309

 

Aansluitmateriaal Roestvrij staal
Aansluitstandaard ISO 228
Aansluittype G
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.315 in
Diameter afschermbuis [mm] 8 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat Pg 9
Elektrische aansluiting Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Grootte procesaansluiting 1/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 13 pc
In scope of WEEE Yes
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 5.9 in
Insteeklengte [mm] 150 mm
Instellingsbereik transmitter [°C] [max.] 100 °C
Instellingsbereik transmitter [°C] [min.] 0 °C
Instellingsbereik transmitter [°F] [max.] 212 °F
Instellingsbereik transmitter [°F] [min.] 32 °F
Kabeltype N/A
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Mannelijk en vrouwelijk
Materiaal procesaansluiting Roestvrij staal
Omgevingstemperatuur max. [°C] 85 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 185 °F
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Sensors
Productnaam Temperature transmitter
Productnaam SCIP-dossier Sensor MBT 3560
REACH kandidatenlijst stoffen No
SCIP-dossiernr. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Sensor element tolerantie < ± 1% FS
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Sensor inzet Vast
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Standaard procesaansluiting ISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Transmitter type Geïntegreerd
Type MBT 3560
Type aanduiding MBT 3560-0000-0150-10-110
Type procesaansluiting G
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality