Druktransmitter, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
078G1005
Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: P92S-0400-BAR-R-11-01-01
Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: P92S-0400-BAR-R-11-01-01
Bruto gewicht | 0.058 Kg |
Netto gewicht | 0.052 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428977326 |
Bruto gewicht | 0.058 Kg |
Netto gewicht | 0.052 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428977326 |
+ voeding | Pen 1 |
- common | Pen 3 |
Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
Barstdruk [bar] | 4000 bar |
Barstdruk [psig] | 58000 psig |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Drukaansluiting HEX [mm] | 22 mm |
Drukaansluiting standard | DIN 3852-E |
Drukbereik [bar] [Max] | 400 bar |
Drukbereik [bar] [Min] | 0 bar |
Drukbereik [psi] [max.] | 5800 psi |
Drukbereik [psi] [min.] | 0 psi |
Drukeenheid referentie | Gauge (relative) |
El. aansl. maat | 5 pennen |
Elektrische aansluiting | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 45 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
Max. overbelastingdruk [bar] | 800 bar |
Max. overbelastingdruk [psig] | 11600 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 185 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -104 °F |
Nauwkeurigheid TEB [-25 - 80 °C] ±FS | 1.5 % |
Nauwkeurigheid TEB [-40 - 80 °C] ±FS | 2.5 % |
Nauwkeurigheid TEB [0 - 80 °C] ±FS | 1 % |
Opmerking drukaansluiting | Viton-pakking |
Opmerkingen elektrische aansluitingen | PBT |
Product Name Description | Druktransmitter |
Productgroep | Sensors |
Pulsdemper | Yes |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Reactietijd, max [ms] | 1 ms |
Specificatie sleutel | P92S-0400-BAR-R-11-01-01 |
Standaard elektrische aansluitingen | IEC 61076-2-101 |
Starttijd [ms] | 40 ms |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Type | DST P92S |
Type drukaansluiting | G |
Uitgangssignaal | Current |
Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] DC [max.] | 32 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] | 9 V |
+ voeding | Pen 1 |
- common | Pen 3 |
Afmeting drukaansluiting | 1/4 |
Barstdruk [bar] | 4000 bar |
Barstdruk [psig] | 58000 psig |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Drukaansluiting HEX [mm] | 22 mm |
Drukaansluiting standard | DIN 3852-E |
Drukbereik [bar] [Max] | 400 bar |
Drukbereik [bar] [Min] | 0 bar |
Drukbereik [psi] [max.] | 5800 psi |
Drukbereik [psi] [min.] | 0 psi |
Drukeenheid referentie | Gauge (relative) |
El. aansl. maat | 5 pennen |
Elektrische aansluiting | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 45 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
Max. overbelastingdruk [bar] | 800 bar |
Max. overbelastingdruk [psig] | 11600 psig |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 125 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 185 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -104 °F |
Nauwkeurigheid TEB [-25 - 80 °C] ±FS | 1.5 % |
Nauwkeurigheid TEB [-40 - 80 °C] ±FS | 2.5 % |
Nauwkeurigheid TEB [0 - 80 °C] ±FS | 1 % |
Opmerking drukaansluiting | Viton-pakking |
Opmerkingen elektrische aansluitingen | PBT |
Product Name Description | Druktransmitter |
Productgroep | Sensors |
Pulsdemper | Yes |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Reactietijd, max [ms] | 1 ms |
Specificatie sleutel | P92S-0400-BAR-R-11-01-01 |
Standaard elektrische aansluitingen | IEC 61076-2-101 |
Starttijd [ms] | 40 ms |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Type | DST P92S |
Type drukaansluiting | G |
Uitgangssignaal | Current |
Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] DC [max.] | 32 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] | 9 V |