DST P92S, Pressure Transmitters

Toont 10 product (en)

078G1000

Druktransmitter, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

078G1001

Druktransmitter, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

078G1002

Druktransmitter, DST P92S, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: P92S-0100-BAR-R-11-01-01

078G1003

Druktransmitter, DST P92S, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: P92S-0160-BAR-R-11-01-01

078G1004

Druktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

078G1005

Druktransmitter, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

078G1006

Druktransmitter, DST P92S, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: P92S-0600-BAR-R-11-01-01

078G1007

Druktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 14 x 1.5, Specificatie sleutel: P92S-0250-BAR-R-11-01-01

078G1008

Druktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

078G1010

Druktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrische aansluiting: Duits, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-99

Weergeven: