Toont 19 product (en)
Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Specificatie sleutel: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Druktransmitter, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Specificatie sleutel: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 200 mbar, 0 psi - 2.9 psi
Elektrische aansluiting: Kabel, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9200-B711-A3GB04-1
Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9200-B111-A1GB04-1
Druktransmitter, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 9200-B311-A1GB04-2
Druktransmitter, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: P92S-0040-BAR-R-11-01-01