Thermostaat, MBC 8100

061B800266

Temperatuurbereik [°C]: 20 - 60, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Starre sensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Productdata

Bruto gewicht 0.59 Kilogram
Netto gewicht 0.229 Kilogram
Volume 3.48 Liter
EAN 5702423244652

 

Aansluiting voor zak/slang M 18 x 1.5
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Contactfunctie SPDT
Contain batteries No
Differentie (FS) [K] 3 K
Differentie type Vast (max. waarde)
El. aansl. maat Pg 11
Elektrische aansluiting DIN-stekker
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 6 pc
Lading type Adsorptie
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Vrouwelijk
Max. sensortemperatuur [°C] 130 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 266 °F
Min. lengte dompelbuis [inch] 3 in
Min. lengte dompelbuis [mm] 75 mm
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Thermostaat
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Thermostaat
Productnaam SCIP-dossier MBC 8100 8000 Temperature Switch
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Starre sensor
SCIP-dossiernr. 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 1/2 x 2 in
Sensor afmeting(Ø x L) [mm] 13 x 50 mm
Specificatie sleutel 1411-1A00075
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Standaard elektrische specificatie EN 60947-5
Temperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] 20 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 68 °F
Type MBC 8100
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality