Elektrische regelklep, KVS 42, Koper

034G2850

Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer ODF, Max. Werkdruk [bar]: 34, Ingangsgrootte [inch]: 1 1/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1 1/8 inch

Productdata

Bruto gewicht 2.28 Kilogram
Netto gewicht 1.582 Kilogram
Volume 12.708 Liter
EAN 5702428826242

 

Aansluitmateriaal Koper
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
Categorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibele Danfoss-regelaars EKC 368
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Compatibiliteit van smeermiddelen MO
POE
Contain batteries No
El. aansl. maat 4 pennen
Elektrische aansluiting M12
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fase-inductie [µH] 85000 μH
Fasestroom (piek) [mA] 141 mA
Fasestroom (RMS) [mA] 100 mA
Gebalanceerde Poort Ja
Handmatige-bedieningsoptie AST-G-servicestuurprogramma
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Ingangsgrootte [inch] 1 1/8 inch
Ingangsgrootte [mm] 28 mm
Koelmiddel(en) R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] 65 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] -40 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] 150 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] -40 °F
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen MANNELIJK
Max. toegestane bedrijfscyclus [%] 100 %
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W] 1.3 W
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W] 5.5 W
Max. Werkdruk [bar] 34 bar
Max. Werkdruk [psig] 493 psig
MaxOPD [bar] 33 bar
MaxOPD [psi] 478.6 psi
MaxOPD omgekeerd [bar] 10 bar
MaxOPD omgekeerd [psi] 145 psi
Motortype Bipolair
Nominale cap.-condities [IMP] tcond=77 °F
tevap=14 °F
Nominale cap.-condities [SI] tcond=25 °C
tevap=-10 °C
Nominale capaciteit R134a [kW] 29.3 kW
Nominale capaciteit R134a [TR] 8.3 TR
Nominale capaciteit R22 [kW] 40.4 kW
Nominale capaciteit R22 [TR] 11.4 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] 35.3 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] 10 TR
Notitie nominale cap.-cond. Volledige slag open, normaal debiet
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Reserveonderdelen afsluiter met stappenmotor
Productaccessoires Toebehoren afsluiter met stappenmotor
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Elektrische regelklep
Productnaam SCIP-dossier ETS 250-800/KVS 42
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0
Spanning [V] DC [max.] 13.8 V
Spanning [V] DC [min.] 11.5 V
Stappenmodus 2-fasen volledige trap
Stroomrichting Bi-flow
Tijd voor volledige slag [s] [min.] 12.7 s
Tijdvoorvolledige slag [s] [max.] 25.4 s
Totaal aantal stappen 3810 (volledige stappen)
Type KVS 42
Type inlaataansluiting Soldeer ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer ODF
Uitgangsgrootte [inch] 1 1/8 inch
Uitgangsgrootte [mm] 28 mm
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 2
Weerstand [kOhm] 0.1 kOhm

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality