Toon meer
KVS

Toont 7 product (en)

034G2850

Elektrische regelklep, KVS 42, Koper

Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer ODF, Max. Werkdruk [bar]: 34, Ingangsgrootte [inch]: 1 1/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1 1/8 inch

034G2851

Elektrische regelklep, KVS 42, Koper

Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer ODF, Max. Werkdruk [bar]: 34, Ingangsgrootte [inch]: 1 3/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1 3/8 inch

034G2852

Elektrische regelklep, KVS 42, Koper

Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer ODF, Max. Werkdruk [bar]: 34, Ingangsgrootte [inch]: 1 5/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1 5/8 inch

034G2858

Elektrische regelklep, KVS 42, Koper

Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer ODF, Max. Werkdruk [bar]: 34, Ingangsgrootte [inch]: 7/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 7/8 inch

034G4251

Elektrische regelklep, KVS 15, Koper

Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer ODF, Max. Werkdruk [bar]: 45.5, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 1/2 inch

034G4252

Elektrische regelklep, KVS 15, Koper

Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer ODF, Max. Werkdruk [bar]: 45.5, Ingangsgrootte [inch]: 5/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 5/8 inch

034G4253

Elektrische regelklep, KVS 15, Koper

Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer ODF, Max. Werkdruk [bar]: 45.5, Ingangsgrootte [inch]: 7/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 7/8 inch

Weergeven: