Elektrische regelklep, CCMT 42

027H7234

Koelmiddel(en): R744; R410A; R134a, Kv-waarde [m³/h]: 4.2, Max. Werkdruk [bar]: 140, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productdata

Bruto gewicht 3.02 Kilogram
Netto gewicht 2.134 Kilogram
Volume 7.883 Liter
EAN 5702428921800

 

Aansluitstandaard EN10220
Aansluittype Soldeer, ODF
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 4.87 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring LLC CDC EURO-TYSK
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Instelbereik verschildruk [bar] 90 bar
Instelbereik verschildruk [psi] 1305 psi
Koelmiddel(en) R134a
R410A
R744
Kv-waarde [m³/h] 4.2 m³/h
Lasaansluiting grootte[inch] 1 in
Max. Werkdruk [bar] 140 bar
Max. Werkdruk [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Electric valve spare parts
Productaccessoires Electric valve accessories
Productbeschrijving Elektrische expansieklep
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Elektrische regelklep
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 86df1595-1afa-4588-8508-53267586ff81
Soldeeraansluiting grootte[inch] 1 1/8 in
Temperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type CCMT 42
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R744
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality