The CCMT is an electrically operated valve designed specifically for operation in CO2 systems. The CCMT valve concept is designed to fulfil global refrigeration requirements. The valve is capable of functioning either as an expansion valve, as a pressure regulator for the gascooler or as a gas bypass valve with backpressure regulation in transcritical or subcritical applications.
Toont 11 product (en)
Elektrische regelklep, CCMT 2
Koelmiddel(en): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-waarde [m³/h]: 0.17, Max. Werkdruk [bar]: 140, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCMT 4
Koelmiddel(en): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-waarde [m³/h]: 0.45, Max. Werkdruk [bar]: 140, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCMT 8
Koelmiddel(en): R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-waarde [m³/h]: 0.93, Max. Werkdruk [bar]: 140, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCMT 16
Koelmiddel(en): R744; R410A; R134a, Kv-waarde [m³/h]: 1.6, Max. Werkdruk [bar]: 140, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCMT 24
Koelmiddel(en): R744; R410A; R134a, Kv-waarde [m³/h]: 2.4, Max. Werkdruk [bar]: 140, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCMT 30
Koelmiddel(en): R744; R410A; R134a, Kv-waarde [m³/h]: 3, Max. Werkdruk [bar]: 140, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCMT 42
Koelmiddel(en): R744; R410A; R134a, Kv-waarde [m³/h]: 4.2, Max. Werkdruk [bar]: 140, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCMT 16
Koelmiddel(en): R744; R134a; R1234yf, Kv-waarde [m³/h]: 1.6, Max. Werkdruk [bar]: 140, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCMT 24
Koelmiddel(en): R744; R134a; R1234yf, Kv-waarde [m³/h]: 2.4, Max. Werkdruk [bar]: 140, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Elektrische regelklep, CCMT 30
Koelmiddel(en): R744; R134a; R1234yf, Kv-waarde [m³/h]: 3, Max. Werkdruk [bar]: 140, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1